Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 150.0 mm 5.0 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10271148

Gyártói cikkszám:

491294

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 14.899,5173 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

29.799 Ft

2 x 14.899,5173 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Fogantyú típusa Behajló fogantyú
Furattípus Bore Hole
Küllők száma 0
Kerék anyaga Poliamid
Kerék típusa Solid
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot