10271179
491298
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 + | 6.397,0681 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talpátmérő | 32.0 mm |
---|---|
Talpátmérő | 1.26 in |
Kézikerék átmérője | 130.0 mm |
Kézikerék átmérője | 5.118 in |
Kézikerék magassága | 50.0 mm |
Kézikerék magassága | 1.969 in |
Magasság a kerék alatt | 35.0 mm |
Magasság a kerék alatt | 1.378 in |
Agyméret | 32.0 mm |
Agyméret | 1.26 in |
Teljes magasság | 50.0 mm |
Teljes magasság | 1.969 in |
Kerékmagasság | 20.0 mm |
Kerékmagasság | 0.787 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid |
Kézikerék kialakítása | Fogantyú nélkül |
Furattípus | Furat |
Küllők száma | 2 |
Kerék anyaga | Poliamid |
Kerék típusa | Szilárd |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.