Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 160.0 mm 5.0 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10271223

Gyártói cikkszám:

491304

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.628,0539 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.628 Ft

1 x 10.628,0539 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Furattípus Bore Hole
Küllők száma 2
Kerék anyaga Poliamid
Kerék típusa Solid
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot