Menü Keresés

Kézvédő fogantyú M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Alumínium

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Essentra cikkszám:

20060480

Gyártói cikkszám:

0835746200E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 3.979,7603 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.980 Ft

1 x 3.979,7603 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Anyag Alumínium
Típus With Lettering Block
Perem szélessége 3.0 mm
Teljes magasság 46.0 mm
Teljes hossz 200.0 mm
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot