Menü Keresés

Kézvédő fogantyú 150.0 mm M6 12.0 mm Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10194010

Gyártói cikkszám:

1220533

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 15 3.224,6146 Ft
16 + 2.832,0661 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

6.449 Ft

2 x 3.224,6146 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Műanyag bevonatú;Texturált
Anyag Alumínium
Típus Feliratozható blokk nélkül
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot