Menü Keresés

Kézvédő fogantyú 500.0 mm M6 12.0 mm Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10194034

Gyártói cikkszám:

1220542

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 29 7.481,1063 Ft
30 + 6.570,4082 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

14.962 Ft

2 x 7.481,1063 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Eloxált
Anyag Alumínium
Típus Without Lettering Block
Perem szélessége 13.0 mm
Teljes magasság 36.0 mm
Teljes hossz 500.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot