Menü Keresés

Kézvédő fogantyú 250.0 mm M6 12.0 mm Alumínium Natúr

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Essentra cikkszám:

10632024

Gyártói cikkszám:

1220550

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 17 4.781,86 Ft
18 + 4.199,7452 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

9.564 Ft

2 x 4.781,86 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Eloxált
Anyag Alumínium
Típus With Lettering Block
Perem szélessége 13.0 mm
Teljes magasság 36.0 mm
Teljes hossz 250.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot