Menü Keresés

Kézvédő fogantyú 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínium Fekete

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape and black finish. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Essentra cikkszám:

10639740

Gyártói cikkszám:

1220555

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 35 6.480,0763 Ft
36 + 5.691,2359 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

12.960 Ft

2 x 6.480,0763 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Műanyag bevonatú;Texturált
Anyag Alumínium
Típus With Lettering Block
Perem szélessége 13.0 mm
Teljes magasság 36.0 mm
Teljes hossz 400.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot