Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 85.0 mm 67.5 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20063689

Gyártói cikkszám:

149911002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 7.748,9622 Ft
20 + 5.534,973 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.749 Ft

1 x 7.748,9622 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 85.0 mm
Teljes szélesség 67.5 mm
Befejezés Króm
Rögzítés módja Pin
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot