Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 85.0 mm 67.5 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20063696

Gyártói cikkszám:

149912002E

125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.704,3483 Ft
20 + 1.931,6773 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.704 Ft

1 x 2.704,3483 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 85.0 mm
Teljes szélesség 67.5 mm
Befejezés Bevonatos
Rögzítés módja Pin
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot