Menü Keresés

Leemelős zsanér Jobbos 80.0 mm 70.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20064235

Gyártói cikkszám:

1699111001E

17 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.478,9779 Ft
20 + 1.770,6985 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.479 Ft

1 x 2.478,9779 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 70.0 mm
Vastagság 18.0 mm
Teljes anyag Zamak cinköntvény
Rögzítés módja Insert
Rögzítés iránya Jobbos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot