Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 80.0 mm 70.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20064228

Gyártói cikkszám:

1699121002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 3.329,6266 Ft
20 + 2.378,3048 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.330 Ft

1 x 3.329,6266 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 70.0 mm
Vastagság 18.0 mm
Teljes anyag Zamak cinköntvény
Rögzítés módja Insert
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot