Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 60.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10100967

Gyártói cikkszám:

359940002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 18.017,8585 Ft
50 + 12.869,899 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

18.018 Ft

1 x 18.017,8585 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés módja Fastener Nuts
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot