Menü Keresés

Leemelős zsanér Jobbos 80.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20075026

Gyártói cikkszám:

429940001E

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 2.313,1343 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.313 Ft

1 x 2.313,1343 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 80.0 mm
Rögzítés módja Screw In
Rögzítés iránya Jobbos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot