Menü Keresés

Leemelős zsanér Jobbos 80.0 mm 80.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

20126117

Gyártói cikkszám:

429963001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 919,4725 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

919 Ft

1 x 919,4725 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 80.0 mm
Befejezés Galvanizált
Rögzítés módja Screw In
Rögzítés iránya Jobbos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot