Menü Keresés

Leemelős zsanér Jobbos 64.0 mm 32.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20078546

Gyártói cikkszám:

699121001E

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.810,3997 Ft
50 + 1.293,1426 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.810 Ft

1 x 1.810,3997 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 64.0 mm
Teljes szélesség 32.5 mm
Vastagság 17.0 mm
Teljes anyag Zamak cinköntvény
Rögzítés módja Threaded
Rögzítés iránya Jobbos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot