Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 64.0 mm 17.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20126391

Gyártói cikkszám:

699121002E

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.810,3997 Ft
50 + 1.293,1426 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.810 Ft

1 x 1.810,3997 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 64.0 mm
Teljes szélesség 17.0 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Vastagság 32.5 mm
Teljes anyag Cinköntvény
Rögzítés módja Threaded
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot