Menü Keresés

Leemelős zsanér Jobbos 64.0 mm 17.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20126407

Gyártói cikkszám:

699122001E

26 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.050,7781 Ft
50 + 1.464,8415 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.051 Ft

1 x 2.050,7781 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 64.0 mm
Teljes szélesség 17.0 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Vastagság 50.0 mm
Teljes anyag Cinköntvény
Rögzítés módja Threaded
Rögzítés iránya Jobbos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot