Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 100.0 mm 75.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20126490

Gyártói cikkszám:

89940001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.403,8609 Ft
20 + 1.717,0435 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.404 Ft

1 x 2.403,8609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szerelőfurat mérettartománya 11.0 mm
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 75.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Felületkezelés nélkül
Furat alakja Kerek
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot