Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 100.0 mm 75.0 mm Rozsdamentes acél

Easy lift-off hinge for flush mounted doors. Includes a stainless steel pin. Hinge rotation angle of 180 degrees.
Essentra cikkszám:

20079598

Gyártói cikkszám:

89940002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.403,8609 Ft
20 + 1.717,0435 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.404 Ft

1 x 2.403,8609 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 75.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Furat alakja Nyitott furat
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot