Menü Keresés

Leemelős zsanér Jobbos 100.0 mm 75.0 mm Acél

Easy lift-off hinge for flush mounted doors. Includes a stainless steel pin. Hinge rotation angle of 180 degrees.
Essentra cikkszám:

20079628

Gyártói cikkszám:

89962001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 6.331,722 Ft
20 + 4.522,6586 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.332 Ft

1 x 6.331,722 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 75.0 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Porszórt felület
Furat alakja Nyitott furat
Rögzítés iránya Jobbos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot