Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 100.0 mm 75.0 mm Acél

Easy lift-off hinge for flush mounted doors. Includes a stainless steel pin. Hinge rotation angle of 180 degrees.
Essentra cikkszám:

20079635

Gyártói cikkszám:

89962002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 1.776,8907 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

35.538 Ft

20 x 1.776,8907 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 75.0 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Porszórt felület
Furat alakja Nyitott furat
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot