Menü Keresés

Leemelős zsanér Balos 100.0 mm 75.0 mm Acél

Easy lift-off hinge for flush mounted doors. Includes a stainless steel pin. Hinge rotation angle of 180 degrees.
Essentra cikkszám:

20079611

Gyártói cikkszám:

89963002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.756,0216 Ft
20 + 1.254,3012 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.756 Ft

1 x 1.756,0216 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 75.0 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Galvanizált
Furat alakja Nyitott furat
Rögzítés iránya Balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot