Menü Keresés

Kompakt ékbilincs Besüllyesztett 12.0 M5x15 6.2 Acél

A kompakt ékbilincs kis méretű, így kiválóan alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre, és erőteljes szorítóerőt biztosít. Nagy terhelést és nyomást képes kezelni, miközben megfelelő elhelyezéssel szabálytalan formákhoz is alkalmazkodik. Ötvözött acélból készült.
Essentra cikkszám:

20265830

Gyártói cikkszám:

20265830

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.335,9391 Ft
10 - 19 6.603,4957 Ft
20 - 49 6.235,3565 Ft
50 + 5.867,217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.336 Ft

1 x 7.335,9391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Countersunk
l1 min 12.0
l1 max 14.0
h1 min 6.2
h1 max 7.2
h2 0.3
h3 9.5
w1 12.0
w2 10.0
w3 3.3
d1 M5x15
A/F 3.0
Szorítóerő max kN 2.0
Meghúzóerő max Nm 4.3
Súly g 8.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot