20265847
20265847
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 8.336,8174 Ft |
10 - 19 | 7.504,6696 Ft |
20 - 49 | 7.086,6783 Ft |
50 + | 6.668,687 Ft |
Rögzítő típusa | Countersunk |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 0.2 |
h3 | 9.3 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 4.0 |
Szorítóerő max kN | 3.5 |
Meghúzóerő max Nm | 7.3 |
Súly g | 13.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.