20265854
20265854
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 10.660,6957 Ft |
10 - 19 | 9.594,6261 Ft |
20 - 49 | 9.061,5913 Ft |
50 + | 8.528,557 Ft |
Rögzítő típusa | Countersunk |
---|---|
l1 min | 18.5 |
l1 max | 21.5 |
h1 min | 9.9 |
h1 max | 11.4 |
h2 | 0.4 |
h3 | 11.3 |
w1 | 18.4 |
w2 | 16.0 |
w3 | 5.3 |
d1 | M8x20 |
A/F | 5.0 |
Szorítóerő max kN | 5.0 |
Meghúzóerő max Nm | 18.0 |
Súly g | 27.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.