Menü Keresés

Kompakt ékbilincs Gombfej 12.0 M5x15 6.2 Acél

A kompakt ékbilincs kis méretű, így kiválóan alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre, és erőteljes szorítóerőt biztosít. Nagy terhelést és nyomást képes kezelni, miközben megfelelő elhelyezéssel szabálytalan formákhoz is alkalmazkodik. Ötvözött acélból készült.
Essentra cikkszám:

20265861

Gyártói cikkszám:

20265861

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.662,7739 Ft
10 - 19 7.796,113 Ft
20 - 49 7.362,7826 Ft
50 + 6.929,452 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.663 Ft

1 x 8.662,7739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Cap Head
l1 min 12.0
l1 max 14.0
h1 min 6.2
h1 max 7.2
h2 6.2
h3 9.6
w1 12.0
w2 10.0
w3 3.3
d1 M5x15
A/F 4.0
Szorítóerő max kN 3.0
Meghúzóerő max Nm 5.4
Súly g 9.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot