Menü Keresés

Kompakt ékbilincs Gombfej 15.0 M6x16 7.5 Acél

A kompakt ékbilincs kis méretű, így kiválóan alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre, és erőteljes szorítóerőt biztosít. Nagy terhelést és nyomást képes kezelni, miközben megfelelő elhelyezéssel szabálytalan formákhoz is alkalmazkodik. Ötvözött acélból készült.
Essentra cikkszám:

20265878

Gyártói cikkszám:

20265878

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.993,4435 Ft
10 - 19 8.992,5652 Ft
20 - 49 8.494,0435 Ft
50 + 7.995,522 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.993 Ft

1 x 9.993,4435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 min 15.0
l1 max 17.0
h1 min 7.5
h1 max 8.5
h2 7.3
h3 10.2
w1 14.8
w2 12.0
w3 4.0
d1 M6x16
A/F 5.0
Szorítóerő max kN 4.5
Meghúzóerő max Nm 9.1
Súly g 17.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot