Menü Keresés

Kompakt lineáris golyós persely 16.0 24.0 30.0 Vas

A kompakt lineáris golyós perselyeket egyenletes és precíz lineáris mozgáshoz terveztük korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Könnyen felszerelhető benyomással, alacsony súrlódású és acélból készült.
Essentra cikkszám:

20157814

Gyártói cikkszám:

20157814

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.076,00 Ft
10 - 19 2.768,00 Ft
20 - 49 2.616,00 Ft
50 - 99 2.460,00 Ft
100 + 2.152,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.076 Ft

1 x 3.076,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 24.0
l1 30.0
Golyógyűrűk száma 5.0
Dyn. load C max. N 925.0
Static load C0 max. N 625.0
Súly g 18.3
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot