Menü Keresés

Kompakt lineáris golyós persely 30.0 40.0 50.0 Vas

A kompakt lineáris golyós perselyeket egyenletes és precíz lineáris mozgáshoz terveztük korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Könnyen felszerelhető benyomással, alacsony súrlódású és acélból készült.
Essentra cikkszám:

20157845

Gyártói cikkszám:

20157845

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.500,00 Ft
10 - 19 4.952,00 Ft
20 - 49 4.676,00 Ft
50 - 99 4.400,00 Ft
100 + 3.852,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.500 Ft

1 x 5.500,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 2870.0
Static load C0 max. N 2100.0
Súly g 70.6
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot