Menü Keresés

Kompakt lineáris golyós persely 40.0 52.0 60.0 Vas

A kompakt lineáris golyós perselyeket egyenletes és precíz lineáris mozgáshoz terveztük korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Könnyen felszerelhető benyomással, alacsony súrlódású és acélból készült.
Essentra cikkszám:

20158187

Gyártói cikkszám:

20158187

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.608,00 Ft
10 - 19 9.548,00 Ft
20 - 49 9.016,00 Ft
50 - 99 8.488,00 Ft
100 + 7.424,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.608 Ft

1 x 10.608,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 52.0
l1 60.0
Golyógyűrűk száma 7.0
Dyn. load C max. N 5200.0
Static load C0 max. N 4100.0
Súly g 90.2
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot