Menü Keresés

Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20049430

Gyártói cikkszám:

0402113701001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 2.264,6653 Ft
5 + 2.038,1988 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.265 Ft

1 x 2.264,6653 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Zamak
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Maximális összenyomás 6.0 mm
Teljes hossz 76.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 18.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot