Menü Keresés

Kompressziós zár Csőkulcs 71.0 mm

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Eltolt nyelv stílusa van, 14 mm-es hajlítással, amely előre és hátra is használható.
Essentra cikkszám:

20119669

Gyártói cikkszám:

0404119302E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.211,7552 Ft
50 + 4.436,968 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.212 Ft

1 x 6.211,7552 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Zárnyelv anyaga Zamak
Burkolat anyaga Cinkötvözet
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa Csőkulcs
Maximális összenyomás 6.0 mm
Teljes hossz 76.0 mm
Szerelőfurat szélessége 19.2 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 18.0 mm
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot