Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20048631

Gyártói cikkszám:

0405403703001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 44.372,7264 Ft
50 + 31.694,8046 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

44.373 Ft

1 x 44.372,7264 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nyers
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Rozsdamentes acél rács AISI 316;AISI 304
Maximális összenyomás 6.0 mm
Teljes hossz 76.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 32.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot