20075064
4402402802002E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 17.777,2624 Ft |
5 + | 15.999,5382 Ft |
Befejezés | Nyers |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Rögzítés iránya | Jobbos |
Kulcs típusa | 8 mm négyzetes kulcs |
Rozsdamentes acél rács | AISI 316;AISI 304 |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Teljes hossz | 86.0 mm |
Teljes hossz | 3.386 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 22.0 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 0.866 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.