20075057
4402402803002E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 33.763,2898 Ft |
Befejezés | Nyers |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Rögzítés iránya | Jobbos |
Kulcs típusa | 8 mm négyzetes kulcs |
Rozsdamentes acél rács | AISI 316;AISI 304 |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Teljes hossz | 86.0 mm |
Teljes hossz | 3.386 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 22.0 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 0.866 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.