20076740
5402403802001E
Mennyiség | Egységár |
---|
Befejezés | Nyers |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Rögzítés iránya | Balos |
Kulcs típusa | 8 mm háromszög kulcs |
Maximális összenyomás | 4.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.157 in |
Teljes hossz | 76.0 mm |
Teljes hossz | 2.992 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 8.0 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 0.315 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.