Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Rozsdamentes acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Eltolt nyelv stílusa van, 14 mm-es hajlítással, amely előre és hátra is használható.
Essentra cikkszám:

20076269

Gyártói cikkszám:

5402403802002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nyers
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Jobbos
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Maximális összenyomás 4.0 mm
Teljes hossz 76.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 8.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot