Menü Keresés

Behúzós nyelves zár CH751 kulcsos 20.0 mm Cinköntvény

Kompressziós retesz szárnyas gombbal, és záródó. Ideális jobb tömítést igénylő alkalmazásokhoz. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít.
Essentra cikkszám:

20071592

Gyártói cikkszám:

3401110761E

19 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.155,4011 Ft
25 + 4.396,7151 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.155 Ft

1 x 6.155,4011 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Szín Natúr
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fej hossza 25.0 mm
Fogótartomány 20.0 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Maximális összenyomás 6.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot