Menü Keresés

Behúzós nyelves zár Nincs kulcs 28.0 mm Cinköntvény

Kompressziós retesz szárnyas gombbal, és nem záródó. Ideális jobb tömítést igénylő alkalmazásokhoz. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít.
Essentra cikkszám:

20072179

Gyártói cikkszám:

3403110038E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.008,5269 Ft
25 + 3.577,5192 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.009 Ft

1 x 5.008,5269 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Szín Króm
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fej hossza 25.0 mm
Fogótartomány 28.0 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 19.2 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Maximális összenyomás 6.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot