Menü Keresés

Behúzós nyelves zár Nincs kulcs 24.0 mm Cinköntvény

Kompressziós retesz T-fogantyúval, nem záródó. Kézzel működtetett kivitel. Tömítő tömítéssel és 6 mm-es előre beállított kompresszióval szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20066277

Gyártói cikkszám:

2401110059E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.771,6426 Ft
25 - 124 3.408,3161 Ft
125 + 3.067,4866 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.772 Ft

1 x 4.771,6426 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Maximális összenyomás 6.0 mm
Átfogási mélység 24.0 mm
Fogótartomány 24.0 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
A fogantyú teljes szélessége 80.0 mm
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 8301409000
Rögzítés iránya Univerzális

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot