Menü Keresés

Behúzós nyelves zár CH751 kulcs 20.0 mm Cinköntvény

Ezek az állítható kompressziós reteszek „L” fogantyúval rendelkeznek. A hozzáadott kompresszió biztonságosabb tömítést tesz lehetővé ott, ahol IP/NEMA teljesítményre van szükség. Lehetővé teszi a jobb zaj- és rezgésszigetelést. Ezek a reteszek ideálisak szekrényekhez és bútorokhoz.
Essentra cikkszám:

20065843

Gyártói cikkszám:

2401110761E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.015,8729 Ft
25 - 124 4.297,0527 Ft
125 + 3.867,3445 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.016 Ft

1 x 6.015,8729 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átfogási mélység 20.0 mm
Fogótartomány 20.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Szín Króm
Kulcs típusa CH751 kulcs
Vámtarifaszám 8301409000
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa T-fogantyú, kulccsal működtethető

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot