20066369
2401120030E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 5.235,9024 Ft |
25 + | 3.739,9303 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 45.0 mm |
---|---|
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 1.772 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Átfogási mélység | 32.0 mm |
Átfogási mélység | 1.26 in |
Fogótartomány | 32.0 mm |
Fogótartomány | 1.26 in |
Szerelőfurat szélessége | 22.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.874 in |
A fogantyú teljes szélessége | 80.0 mm |
A fogantyú teljes szélessége | 3.15 in |
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Befejezés | Fekete porszórt |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.