20066284
2401120059E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 4.771,6426 Ft |
25 - 124 | 3.408,3161 Ft |
125 + | 3.067,4866 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 45.0 mm |
---|---|
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 1.772 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Átfogási mélység | 24.0 mm |
Átfogási mélység | 0.945 in |
Fogótartomány | 24.0 mm |
Fogótartomány | 0.945 in |
Szerelőfurat szélessége | 22.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.874 in |
A fogantyú teljes szélessége | 80.0 mm |
A fogantyú teljes szélessége | 3.15 in |
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Befejezés | Fekete porszórt |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.