Menü Keresés

Behúzós nyelves zár CH751 kulcsos 24.0 mm Cinkötvözet

Kompressziós retesz T-fogantyúval, záródó. Két kulccsal. Kézzel működtetett kivitel. Tömítő tömítéssel és 6 mm-es előre beállított kompresszióval szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20065935

Gyártói cikkszám:

2401120759E

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.257,5441 Ft
25 + 4.469,6744 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.258 Ft

1 x 6.257,5441 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Maximális összenyomás 6.0 mm
Átfogási mélység 24.0 mm
Fogótartomány 24.0 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
A fogantyú teljes szélessége 80.0 mm
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Fekete porszórt
Kulcs típusa CH751 kulcsos
Vámtarifaszám 8301409000
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa T-fogantyú, kulccsal működtethető

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot