Menü Keresés

Behúzós nyelves zár CH751 kulcsos 22.0 mm Cinkötvözet

Kompressziós retesz T-fogantyúval, záródó. Két kulccsal. Kézzel működtetett kivitel. Tömítő tömítéssel és 6 mm-es előre beállított kompresszióval szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20123666

Gyártói cikkszám:

2401120760E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.257,5441 Ft
25 + 4.469,6744 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.258 Ft

1 x 6.257,5441 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Maximális összenyomás 6.0 mm
Átfogási mélység 22.0 mm
Fogótartomány 22.0 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
A fogantyú teljes szélessége 80.0 mm
Nyelv anyaga Galvanizált acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Fekete porszórt
Kulcs típusa CH751 kulcsos
Vámtarifaszám 7907000090
Rögzítés iránya Univerzális

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot