Menü Keresés

Behúzós nyelves zár Nincs kulcs 35.0 mm 35.0 mm Cinköntvény

Kompressziós retesz T-fogantyúval, nem záródó. Kézzel működtetett kivitel. Tömítő tömítéssel és 6 mm-es előre beállított kompresszióval szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20066413

Gyártói cikkszám:

2403110031E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.793,1352 Ft
25 - 124 4.137,952 Ft
125 + 3.724,1592 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.793 Ft

1 x 5.793,1352 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Maximális összenyomás 6.0 mm
Átfogási mélység 35.0 mm
Fogótartomány 35.0 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
A fogantyú teljes szélessége 80.0 mm
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 8301409000
Rögzítés iránya Univerzális

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot