Menü Keresés

Behúzós nyelves zár CH751 kulcsos 32.0 mm Krómozott

Kompressziós retesz T-fogantyúval, záródó. Két kulccsal. Kézzel működtetett kivitel. Tömítő tömítéssel és 6 mm-es előre beállított kompresszióval szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20123710

Gyártói cikkszám:

2403110730E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.015,8729 Ft
25 - 124 4.297,0527 Ft
125 + 3.867,3445 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.016 Ft

1 x 6.015,8729 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Maximális összenyomás 6.0 mm
Átfogási mélység 32.0 mm
Fogótartomány 32.0 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
A fogantyú teljes szélessége 80.0 mm
Nyelv anyaga Galvanizált acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Kulcs típusa CH751 kulcsos
Vámtarifaszám 8301300000
Rögzítés iránya Univerzális

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot