20066109
2403110731E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 6.015,8729 Ft |
25 - 124 | 4.297,0527 Ft |
125 + | 3.867,3445 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 45.0 mm |
---|---|
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 1.772 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Átfogási mélység | 35.0 mm |
Átfogási mélység | 1.378 in |
Fogótartomány | 35.0 mm |
Fogótartomány | 1.378 in |
Szerelőfurat szélessége | 22.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.874 in |
A fogantyú teljes szélessége | 80.0 mm |
A fogantyú teljes szélessége | 3.15 in |
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Befejezés | Krómozott |
Kulcs típusa | CH751 kulcsos |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Fogantyú típusa | T-fogantyú, kulccsal működtethető |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.