Menü Keresés

Konfirmátor csavarok

Raktáron

A Confirmat csavarok elsősorban bútorlapok egyszerű össze- és szétszereléséhez használhatók. Ideális alkalmazások közé tartoznak a fából készült bútorok és a lapos csomagok. Hatszögletű meghajtóval rendelkeznek, amely kompatibilis az M3 vagy M4 hatszögletű kulccsal.

A csavar mély metszőmenete biztosítja a pontos és a szorosan egymáshoz illeszkedő csatlakozásokat. A termékcsalád M5 és M7 menetméretet kínál.

  • Anyaga: acél
  • Bevonat: Galvanizált

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Menetméret Összes
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek Megveszem
22,5217 Ft - 61,4438 Ft 182 Raktáron
M7
15,0327 Ft - 41,0665 Ft 1480 Raktáron
M5
32,9679 Ft - 90,0345 Ft 631 Raktáron
M7
21,1525 Ft - 58,0129 Ft 25 Raktáron
M7
13,376 Ft - 36,492 Ft 3080 Raktáron
M5
Rögzítő csavar M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Acél

10378557

Ártartomány
22,5217 Ft - 61,4438 Ft

Készletszintek
182 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M7
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Csavar típusa
    Rögzítő csavar
  • Fej típusa
    Kerekfejű
Rögzítő csavar M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Acél

10378533

Ártartomány
15,0327 Ft - 41,0665 Ft

Készletszintek
1480 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Csavar típusa
    Rögzítő csavar
  • Fej típusa
    Kerekfejű
Rögzítő csavar M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Acél

10378564

Ártartomány
32,9679 Ft - 90,0345 Ft

Készletszintek
631 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M7
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Csavar típusa
    Rögzítő csavar
  • Fej típusa
    Kerekfejű
Rögzítő csavar M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Acél

10378540

Ártartomány
21,1525 Ft - 58,0129 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M7
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Csavar típusa
    Rögzítő csavar
  • Fej típusa
    Kerekfejű
Rögzítő csavar M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Acél

10378526

Ártartomány
13,376 Ft - 36,492 Ft

Készletszintek
3080 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Csavar típusa
    Rögzítő csavar
  • Fej típusa
    Kerekfejű